Nové velikosti ručních ovládacích kol KIPP z hliníku - lehká, robustní, univerzální
Společnost KIPP rozšiřuje svůj program hliníkových kotoučových a paprskových ručních kol o praktické velikosti. Nové varianty nabízí ještě větší výběr pro konstrukci strojů a zařízení a zpracovatelský průmysl - s jasným důrazem na snadné použití, stabilitu a dlouhou životnost.
 
Hliník zaujme v každém ohledu
Ruční kolečka kombinují nízkou hmotnost, povrch odolný proti korozi (černý nebo stříbrný komaxitovaný) a příjemný dotyk - ideální pro častý provoz v průmyslovém prostředí.
 
Dvě konstrukční - nyní v nových průměrech
Diskovitá ovládací kola (K1520, K1521, K1522): Uzavřená konstrukce, chrání před znečištěním a poraněním - nově v průměrech, 140, 160 a 200 mm
Paprsková kola pro ruční ovládání (K1523, K1524, K1525): Lehká, otevřená konstrukce - novinka v průměrech 140 a 200 mm
Všechna provedení jsou volitelně k dispozici bez úchytu, s otočným nebo reverzibilním válcovým úchytem - a také se zalícovaným otvorem nebo drážkou v náboji a příčým otvorem.